Hochstrom-Durchführungsklemmen

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Elegant durch die Wand

Führen Sie auch hohe Ströme zuverlässig und dauerhaft durch die Wand. Bei freier Wahl der Anschlussart.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Hochstrom-Durchführungsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Phoenix Contact bietet Ihnen ein komplettes Produktprogramm an Hochstrom-Durchführungsklemmen im kompakten Design. Für jeden Fall die passende Lösung: für Wandstärken von 1 bis 6 mm, Stromstärken bis 309 A und Spannungen bis 1000 V (VDE).

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige und geprüfte Stromübertragung mit UL-Zulassung
  • Höchste Flexibilität dank freier Wahl der Leiteranschlusstechnik
  • Für jede Einbaulage der richtige Anschluss
  • Sichere Verbindung durch alternative Montagemöglichkeiten

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Hochstrom-Durchführungsklemmen

Sichere Verbindung durch alternative Montagemöglichkeiten.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen