Schwere Steckverbinder

Schwere Steckverbinder HEAVYCON complete

Kompatibel stecken, flexibel kombinieren

HEAVYCON complete bietet Ihnen für jede Anwendung den richtigen Steckverbinder.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

  • Gehäuse
    HEAVYCON-Gehäuse

    Robuste und zuverlässige Gehäuse für den Einsatz unter harten, aggressiven Bedingungen.

  • Kontakteinsätze und Kontakte
    Kontakteinsätze und Klemmenadapter

    Kontakteinsätze und Klemmenadapter sind für individuelle Anwendung ausgelegt.

  • Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen

    Zuverlässige Verschraubungen dichten Leitungen gegen Wasser und Staub ab.

Suchen in Schwere Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schwere Steckverbinder der Serie HEAVYCON complete schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter härtesten Bedingungen eine sichere Energieübertragung. Sie widerstehen Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen und sind bis Schutzart IP69K dicht.

Ihre Vorteile

  • Immer die richtige Steckverbindung für Ihre Anforderung durch drei unterschiedliche Bauserien
  • Kompatibel stecken: Gehäuse sind montage- und steckkompatibel zu den Aluminiumgehäusen der bekannten Hersteller
  • Flexibel kombinieren: variable Anschlusstechniken bei Kontakteinsätzen und Klemmenadaptern
  • Alles in einem Gehäuse: modulare Kontakteinsätze für Signale, Daten, Leistung und Pneumatik einfach im Snap-in-Rahmen einrasten und im Gehäuse montieren
  • Zuverlässige Schnittstellen: alle Metallgehäuse sind EMC ready durch leitfähige Oberflächen und Dichtungen
  • Schwere Steckverbinder sind Teil des COMPLETE line-Systems

HEAVYCON complete – Für jede Applikation der richtige Steckverbinder

Schwere Steckverbinder HEAVYCON complete  

Schwere Steckverbinder HEAVYCON complete

Volle Flexibilität mit schweren Steckverbindern: Mit den kombinierbaren, robusten Gehäusen aus unseren drei Bauserien und den passenden Kontakteinsätzen erzeugen Sie immer die richtige Steckverbindung für Ihre Anforderung:

  • HEAVYCON STANDARD – vielseitige, korrosionsfeste Metallgehäuse mit Längs- oder Querbügelverriegelung
  • HEAVYCON EVO – flexibel wählbare Kabelabgangsrichtung durch schwenkbaren Bajonettverschluss
  • HEAVYCON ADVANCE – kompromisslos robust und kosteneffizient dank Direktmontage

 

Freie Wahl der Anschlusstechnik

Modulare und festpolige Kontakteinsätze  

Vielfältige Einsätze für alle Anwendungen

Mit unseren Kontakteinsätzen bieten wir Ihnen durchgängig kompatible, flexibel kombinierbare Schnittstellen in allen marktgängigen Baugrößen und mit vielfältigen Anschlusstechniken.

Neben festpoligen Varianten stehen modulare Kontakteinsätze in verschiedenen Leistungsklassen zur Verfügung. Kombinieren Sie Module für die Daten-, Signal- und Leistungsübertragung in einem Steckverbinder – einfach im Snap-in-Rahmen einrasten, fertig.

Schnellanschlusstechniken wie Push-in-oder QUICKON-Schneidanschluss ermöglichen einen sekundenschnellen Leitungsanschluss. Unsere festpoligen und modularen Kontakteinsätze können Sie in allen Gehäuseserien verwenden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Individuelle Industriesteckverbinder online konfigurieren und bestellen