Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen

Geräte absichern

Sicherungsträger und Potenzialverteiler in einer Klemme vereint.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Sicherungsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sicherungen unterschiedlicher Bauformen und Nennströme aufnehmen – mit Sicherungsklemmen von Phoenix Contact ist das für Sie kein Problem. Mit den Mehrstockklemmen erreichen Sie eine hohe Packungsdichte bei geringem Platzbedarf. Varianten für den Einsatz im Ex-Bereich der Zündschutzart Ex-nA erweitern das Einsatzgebiet und runden das Programm ab.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm für G-Sicherungseinsätze, Automobil-Flachsicherungen und thermische Geräteschutzschalterstecker
  • Einfache Potenzialverteilung dank durchgehender Funktionsschächte
  • Komfortables Prüfen der Sicherungen durch beidseitigen Prüfabgriff
  • Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
  • Leicht zugängliche Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel auswechseln
  • Konturgleich zu Durchgangsklemmen, Messer- und Trennklemmen

Sicherungseinsätze

Klemmen für verschiedene Sicherungstypen  

Klemmen für verschiedene Sicherungstypen

Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel einsetzen oder auswechseln – wir bieten Ihnen die richtigen Sicherungshalter für jede Anwendung:

  • Hebelsicherungsklemme zur Aufnahme von Sicherungseinsätze: Typ G 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm
  • Sicherungsklemme zur Aufnahme von Flachsicherungen: Typ C und F

Zur Anzeige des Fehlerfalls erhalten Sie Varianten mit Leuchtanzeige.

Sicherungsstecker P-FU

Sicherungsstecker für Überlast- und Kurzschlussschutz auf nur 5,2 mm Baubreite  

Sicherungsstecker für Überlast- und Kurzschlussschutz auf nur 5,2 mm Baubreite

Sicherungsstecker für Sicherungseinsätze vom Typ G von Phoenix Contact eignen sich für den Einsatz in Trenn-Grundklemmen und sind zudem besonders flexibel: Bestücken Sie den Stecker einfach mit dem gewünschten Sicherungstyp.

  • Überlast- und Kurzschlussschutz auf nur 5,2 mm Klemmenbreite durch den verschachtelten Aufbau

  • Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung

  • Schnelle Identifikation fehlerhafter Sicherungen dank Varianten mit bidirektionaler Defektanzeige

  • Klare Zuordnung durch eine Beschriftungsmöglichkeit

Steckbare thermische Geräteschutzschalter TCP

Thermische Schutzschalter für Überlast und Kurzschlussschutz  

Thermische Schutzschalter für Überlast und Kurzschlussschutz

Unsere thermischen Geräteschutzschalter TCP bieten Ihnen für ihre induktiven Verbraucher optimalen Schutz gegen Überlast in Stromverteilungssystemen. Die integrierte Schaltfunktion der Geräteschutzschalter ermöglicht das sofortige Wiedereinschalten und minimiert Stillstandzeiten in Ihrer Anlage.

  • Passend für alle Flachsicherungsklemmen Typ C dank genormter Steckkontakte

  • Verkürzte Stillstandzeiten durch sofortiges Wiedereinschalten nach Auslösung

  • Verwendung als Schalter zum ein- und ausschalten von Stromkreisen

  • Platzsparende Installation dank schmaler Bauform

Elektronische Geräteschutzschalter PTCB

Hand steckt Steckbrücke in Geräteschutzschalter und Reihenklemmen  

Bauen Sie Applikationen einfach auf.

Optimal geeignet für einfache, platzsparende Potenzialverteilung. Der einkanalige elektronische Geräteschutzschalter PTCB ist brückbar zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete und bietet auf schmalster Baubreite eine Einstellbarkeit von 1 bis 8 A.

  • Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
  • Mehr Platz im Schaltschrank: schmalster Schutz auf nur 6 mm Breite
  • Flexibler Einsatz und weniger Lagerhaltung, da pro Gerät einstellbare Stromwerte für verschiedenste Anwendungen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen