Funktionsbausteine

Filter

7 Treffer

Funktionsbaustein - WATERWORX - 2400180

WATERWORX beinhaltet Funktionsbaustein-Bibliotheken für PC Worx, die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um Funktionen wie beispielsweise Regelung oder Ansteuerung von Feldgeräten in der Prozessautomatisierung für die Wasser- und Abwasserwirtschaft erweitert. Der Download der Funktionsbausteine ist verfügbar.

Funktionsbaustein - POWERWORX - 2400394

POWERWORX beinhaltet Softwarebibliotheken, die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um branchenspezifische Funktionsbausteine für gängige Messgeräte im Nieder- und Mittelspannungsnetz erweitern. Anwendungsbereiche sind beispielsweise intelligente Ortsnetzstationen und virtuelle Kraftwerke. Eine PC WORX PRO Vollversion und Lizenzen zur Resy+ Bibliotheken sind erforderlich. Der Download der Funktionsbausteine ist verfügbar.

Funktionsbaustein - RESY+ - 2400295

Resy+ beinhaltet Funktionsbaustein-Bibliotheken. Die Steuerungstechnik von Phoenix Contact erweitert fernwirktechnische Protokolle, wie z. B. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Anwendungen für Resy+ sind z. B. in der Wasser-, Gas- und Energiewirtschaft. Der Download der Funktionsbausteine ist verfügbar.

Funktionsbaustein - SOLARWORX - 2403108

SOLARWORX beinhaltet Softwarebibliotheken für PC WORX, die speziell für die Umsetzung von Photovoltaikprojekten geeignet sind. Der Download der Funktionsbausteine ist verfügbar.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GB, mit Lizenz-Key für eine Anwenderbibliothek zur Blindleistungsregelung (Solarworx).

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 512 MByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen