LWL-Kabel

Filter

196 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

LWL-Patch-Kabel - FL MM PATCH 5,0 SC-SCRJ - 2901814

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm (OM2), Stecker: SC-Duplex / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 5 m

LWL-Patch-Kabel - FL MM PATCH 2,0 ST-SCRJ - 2901821

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm (OM2), Stecker: B-FOC (ST) / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf BFOC(ST)/IP20, PVC Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge variabel

LWL-Patch-Kabel - FL MM PATCH 5,0 SCRJ-SCRJ - 2901825

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm (OM2), Stecker: SC-RJ / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 5 m

LWL-Patch-Kabel - FL MM PATCH 2,0 SC-ST - 2901810

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm (OM2), Stecker: SC-Duplex / B-FOC (ST), Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FL MM PATCH 2,0 SC-SC - 2901807

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm (OM2), Stecker: SC-Duplex / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FL MM PATCH 5,0 LC-LC - 2901799

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm (OM2), Stecker: LC / LC, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 5 m

LWL-Patch-Kabel - FL MM PATCH 2,0 LC-SCRJ - 2901803

Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm (OM2), Stecker: LC / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

LWL-Patch-Kabel - FOC-ST:A-LC:A-GZ04/... - 1413792

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 62,5/125 μm, OM1, Stecker: B-FOC (ST) / LC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken

LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-LC:A-GZ04/... - 1413789

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 62,5/125 μm, OM1, Stecker: SC-Duplex / LC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken

196 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen