Für jede Anforderung: Unsere vielfältigen Materialien und Montagearten liefern Ihnen auf jeden Fall die richtige Lösung.
Von der Anwendung im Schaltschrank bis zu Anlagen in Fertigungshallen, im Feld oder im Außenbereich: Wir bieten Ihnen für die Kennzeichnung von Geräten und Anlagen eine Vielzahl passender und qualitativ hochwertiger Markierungen.
Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Komponenten im Schaltschrank erleichtert Ihnen die Instandhaltung.
Es gibt außerdem Bereiche, in denen die Gerätemarkierung Pflicht ist.
Nicht zuletzt werten Sie Ihre Schaltschränke und Anlagen durch die Kennzeichnung von Betriebsmitteln qualitativ auf.
Schauen Sie sich um: Das große Markierungsprogramm von Phoenix Contact deckt alle Anwendungsfälle ab – vom Klebeetikett bis zum hochwertigen Gravurschild.
Selbstverständlich steht Ihnen für Beschriftung oder Gravur auch unser umfassender Beschriftungsservice zur Verfügung.
Für jede Applikation die richtige Kennzeichnung: Wie auch immer Sie Ihre Gerätemarkierung montieren möchten - Phoenix Contact hat für jede Anwendung die passende Lösung.
Selbstklebende Gerätemarkierungen sind in vielen unterschiedlichen Größen, Materialien und Farben erhältlich. Mit unterschiedlichen Eigenschaften sind sie in verschiedensten Applikationen für die Kennzeichnung von Bauteilen, Geräten und Tastern verwendbar.
Für die Kennzeichnung von Geräten und Schaltschränken stehen Schilder mit Bohrungen zur Verfügung. Sie lassen sich durch Schrauben oder Nieten sicher mit dem Gerät verbinden.
"$pageName" auf