Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Für hohe Signalqualität

MSR-Produkte von Phoenix Contact sorgen für eine hohe Signalqualität und sichern die Güte Ihrer Regelkreise.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Energie- und Leistungsmessung
    Energie- und Leistungsmessung

    Messgeräte, Datenlogger, Sensoren und Zähler für die Energieüberwachung in Maschinen und Anlagen.

  • Flexibles I/O-Rangiersystem
    Flexibles I/O-Rangiersystem

    Das flexible I/O-Rangiersystem von Phoenix Contact hilft, Universal I/O auf der Interface- und Rangierebene wirklich "universell" zu machen.

  • Photovoltaik-Parkmanagement
    Photovoltaik-Parkmanagement

    Schalten Sie Ihre Photovoltaikanlage im Wartungs- und Gefahrenfall sicher ab und steigern Sie die Effizienz, indem Sie stets über den Anlagenzustand informiert sind.

  • Produktliste Multiplexer für HART-Signale
    Multiplexer für HART-Signale

    Multiplexer zur digitalen Anbindung von HART-fähigen Feldgeräten an einem PC oder Management-System.

  • Prozessanzeigen und Feldgeräte
    Prozessanzeigen und Feldgeräte

    Temperaturen direkt im Feld erfassen, Prozesswerte überwachen, anzeigen und steuern mit Prozessanzeigen und Feldgeräten.

  • Steuerungen
    Steuerungen

    Kleinsteuerungen, SPS und Software-SPS für jegliche Automatisierungsaufgaben.

  • Strom- und Spannungsmessung
    Strom- und Spannungsmessung

    Messumformer für die Erfassung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen und Spannungen.

  • Trennverstärker
    Trennverstärker

    Signale sicher übertragen, trennen, wandeln, filtern, verstärken – unsere Trennverstärker sorgen für die störungsfreie Übertragung analoger Signale.

  • Überspannungsschutz für MSR-Technik
    Überspannungsschutz für MSR-Technik

    Überspannungsschutzgeräte für die MSR-Technik besitzen eine Kombination aus hohem Ableitvermögen und schnell reagierenden Bauelementen.

  • Überwachungsrelais
    Überwachungsrelais

    Relais zum Überwachen von Strömen, Spannungen und anderen Netzparametern.

  • Zeitrelais
    Zeitrelais

    Extra schmale oder multifunktionale Zeitrelais für einfache Zeitsteuerungen.

Suchen in Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Signale trennen, wandeln und filtern, Prozesse überwachen und regeln: Unsere MSR-Komponenten decken alle Aufgaben der störungsfreien Signalübertragung von der Sensor- bis in die Steuerungsebene ab.

Ihre Vorteile

  • Störungsfreie Übertragung analoger Signale sowie Temperaturerfassung im Feld durch vielseitig einsetzbare Trennverstärker und 2-Leiter-Feldgeräte
  • Analog- und Temperatursignale anzeigen, überwachen und steuern mit den multifunktionalen Prozessanzeigen
  • Steuerung einfacher Prozesse bis hin zu anspruchsvollen regelungstechnischen Applikationen dank modularer Steuerungstechnik als Hard- und Software
  • Energiedaten und Prozessparameter stets im Blick mit Produkten für Monitoring und Überwachung
  • Ströme jeder Kurvenform wandeln mit über 3000 Stromwandlern und Strommessumformern
  • Schutz empfindlicher Signalschnittstellen vor Überspannungen mit leistungsstarken und schnell reagierenden Ableitern

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1