DC-USV mit integriertem Energiespeicher

DC-USV mit integriertem Energiespeicher

Spitze in ihrer Klasse

Die QUINT UPS mit integriertem Energiespeicher sind außerordentlich wirkungsvoll und platzsparend.

Zurück zu USV für DC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher maximiert die Verfügbarkeit für Lastströme bis 10 A.

  • Produktliste STEP UPS
    STEP UPS

    Die STEP UPS erzielt mit integriertem Akku-Modul lange Pufferzeiten.

  • Produktliste UNO UPS
    UNO UPS

    Die unterbrechungsfreie Stromversorgung UNO UPS arbeitet mit einem integrierten Blei-AGM-Energiespeicher.

Suchen in DC-USV mit integriertem Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Absolut kompakt: Besonders platzsparend und einfach nachzurüsten ist die DC-USV mit integriertem Energiespeicher: DC-USV-Modul und Energiespeicher sind in einem Gehäuse vereint.

Ihre Vorteile

  • Clever kombiniert: Nutzen Sie alle Vorteile der intelligenten QUINT UPS auf kleinstem Raum
  • Maximale Lebensdauer: Der integrierte Temperatursensor der QUINT UPS optimiert Ladeströme
  • Lange Pufferzeiten durch Lithium-Eisenphosphat- oder Blei-AGM-Energiespeicher
  • Flexibel montieren: Aufrasten auf die Tragschiene oder STEP UPS auf ebene Fläche schrauben

QUINT UPS – Intelligent und schmal

QUINT UPS  

Intelligente DC-USV

Die QUINT DC-UPS ist extrem platzsparend und lässt sich besonders einfach in bestehenden Anlagen nachrüsten. Lediglich ein Netzteil mit 24 V DC muss vorgeschaltet sein, dann ist die USV-Lösung komplett.

  • Vorteile der IQ Technology nutzen: Je nach Umgebungstemperatur berechnet die USV die optimalen Ladeströme und erhöht dadurch die Lebensdauer des Energiespeichers.
  • Minimaler Verdrahtungsaufwand.
  • Wartungsfreier Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie.

UNO UPS – Kompakt und schmal

UNO UPS  

Kompakte UNO UPS

Passend zur Stromversorgungsfamilie UNO POWER steht Ihnen die UNO UPS mit 60 W Ausgangsleistung zur Verfügung. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung arbeitet flexibel an Eingangsspannungen von 23 bis 30 V DC.

  • Mit den Abmessungen von 110 x 90 x 90 mm entscheiden Sie sich für eine sehr kompakte USV-Variante.
  • Der integrierte Blei-AGM-Energiespeicher sorgt für lange Pufferzeiten: 0,5 A für 45 Minuten, 2 A für 8 Minuten oder 2,5 A für 5 Minuten.

STEP UPS – USV für Installationsverteiler

STEP UPS  

USV für Installationsverteiler

DC-USV für Ihre Gebäudeautomation: Die STEP UPS wurde speziell für den Einsatz in Installationsverteilern konzipiert.

  • Die unterbrechungsfreie Stromversorgung arbeitet flexibel an Eingangsspannungen von 22,5 bis 29,5 V DC. Der integrierte Lithium-Ionen-Energiespeicher sorgt bei 24 V für lange Pufferzeiten: 1 A für 90 Minuten, 2 A für 45 Minuten oder 3 A für 30 Minuten.
  • Die 12 V-Variante arbeitet an Eingangsspannungen von 10 bis 16,5 V DC. Bei 4 A Ausgangsstrom puffert die STEP UPS ca. 45 Minuten.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen