Ladetechnik für die Elektromobilität

Ladetechnik für die Elektromobilität

Wegweisend in der Elektromobilität

Mit der Ladetechnik von Phoenix Contact werden Maßstäbe in der Elektromobilität gesetzt.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Ladestecksysteme
    Steckverbinder

    AC-Ladekabel, DC-Ladekabel und Infrastruktur-Ladedosen mit zugehörigen Klappdeckeln und Halterungen.

  • Ladesteuerungen
    Ladesteuerungen

    Ladesteuerungen für privates, gewerbliches und öffentliches Laden sowie Differenzstrom-Überwachungsmodule.

  • Lademanagement-Software
    Lademanagement-Software

    Die EV Charging Suite vereint alle Funktionen für ein intelligentes Lademanagement in einer Software und optimiert so den Betrieb Ihrer Ladestationen.

  • Ladetechnik-Sets
    Ladetechnik-Sets

    Zusammenstellung aller erforderlichen Basiskomponenten zum Aufbau privater oder gewerblicher Ladepunkte.

Suchen in Ladetechnik für die Elektromobilität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Ladestecksysteme und Ladesteuerungen von Phoenix Contact lassen sich für beliebige Alltagssituationen anwenden – sowohl beim schnellen DC-Laden als auch beim konventionellen AC-Laden. Mit der passenden Software managen und überwachen Sie Ihre Ladeinfrastruktur.

Ihre Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt dank breiter Produktpalette für den weltweiten Einsatz
  • Realisierung unterschiedlichster Anforderungen im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich dank flexibel konfigurierbarer Ladesteuerungen
  • Optimierung und Steuerung ganzer Ladeparks mithilfe intelligenter Software
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio

Bei uns erhalten Sie ein vollständiges Portfolio für den gesamten Ladeprozess. Klicken Sie einfach auf die Hotspots, um mehr zu erfahren.

 
Interactive Map Elektromobilität

Ladekabel und Ladedosen

Zuverlässige Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen  

Zuverlässige Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen

Unsere Ladestecksysteme setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge.

Sie sind nicht nur sicher und zuverlässig im Betrieb, sondern auch komfortabel in der Handhabung.

Mit High Power Charging setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Elektromobilität – indem wir die Ladezeit auf wenige Minuten reduzieren.

Ladesteuerungen

Flexibel einsetzbare Ladesteuerungen  

Flexibel einsetzbare Ladesteuerungen

Mit unseren flexibel einsetzbaren Ladesteuerungen betreiben Sie jede Ladestation – von der heimischen AC-Wallbox bis zur HPC-Ladesäule an der Autobahn.

Die Geräte überwachen und steuern den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen Normen und Standards wie IEC, GB/T und SAE.

Lademanagement-Software

Software für intelligentes Lademanagement  

Software für intelligentes Lademanagement

Die EV Charging Suite optimiert den Betrieb Ihrer Ladestationen und stellt deren Verfügbarkeit sicher.

Die skalierbare Software bildet die Schnittstelle zwischen Elektroautofahrer, Abrechnungsanbieter, Stromnetz- und Ladeparkbetreiber.

Zugeschnittene Nutzerrollen, eine intuitive Touch-Bedienung und eine präzise Abrechnung über OCPP runden das Paket ab.

Starterkits für Ladestationen

Starterkits  

Ladestationen selbst aufbauen mit den Starterkits

Unsere Starterkits sind der perfekte Einstieg für Elektroinstallateure in die Welt der Ladetechnik.

Die Sets enthalten eine fertige Zusammenstellung aller erforderlichen Komponenten zum einfachen und eigenhändigen Aufbau privater oder gewerblicher AC-Ladestationen.

Dank der geprüften Verdrahtungspläne entfällt zusätzlicher Entwicklungsaufwand.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Die Stromtankstelle von morgen

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen