Verkabelung für die Bahnindustrie

Filter

342 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kontakteinsatz - HC-B16-I-PT-F - 1407731

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B16, 16 + PE polig, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz - HC-HV06-I-CT-F - 1405263

HEAVYCON Buchseneinsatz, für 830V(III/3), mit 6 Arbeits- und 2 Schaltkontakten, Crimpanschluss

Schutzdeckel - HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - 1418445

Schutzdeckel B16, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Material Schutzdeckel: Al, Höhe: 32 mm, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen

Kontakteinsatz - HC-B06-I-PT-M - 1407728

HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B6, 6 + PE polig, Push-in-Anschluss

Schutzdeckel - HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - 1418441

Schutzdeckel B6, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Material Schutzdeckel: Al, Höhe: 32 mm, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen

Klemmenadapter - HC-B 10-A-UT-PER-M - 1648084

HEAVYCON Klemmenadapter, Stifteinsatz, Serie B10, 10-polig, für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss.

Klemmenadapter - HC-B 6-A-UT-PER-F - 1648066

HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie B6, 6-polig, für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss.

Klemmenadapter - HC-B 16-A-UT-PEL-M - 1648048

HEAVYCON Klemmenadapter, Stifteinsatz, Serie B16, 16-polig, für die linke Schaltschrankwand, Schraubanschluss

Kontakteinsatz - HC-HV03-I-PT-M - 1407739

HEAVYCON Stifteinsatz, Serie HV3, 3-polig + 2 Schaltkontakte + PE, 830 V, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz - HC-B24-I-PT-F - 1407735

Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

342 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen