Produktliste Prüfsteckleisten nach VDE

Filter

52 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/A7 - 3069410

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ A7, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 90,2 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/A14 - 3069413

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ A14, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 28, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 147,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/B7 - 3069411

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ B7, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 90,2 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/B19 - 3069416

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ B19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 188,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/B14 - 3069414

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ B14, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 28, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 147,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/C14 - 3069415

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ C14, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 28, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 147,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/C19 - 3069417

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ C19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 188,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/D19 - 3069418

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ D19, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 188,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/E7 - 3069412

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ E7, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 90,2 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/F19 - 3069419

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ F19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 188,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

52 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen