Produktliste TERMI-POINT®-Anschluss

Filter

2 Treffer

Rangierverteiler - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 5 A, Querschnitt: 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, Anschlussart: TERMI-POINT®, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 7,6 mm, Länge: 202 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Rangierverteiler, als Potenzialverteiler, alle Etagen sind intern untereinander verbunden. TERMI-POINT Anschluss

2 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen