Produktliste Steckbare Klemmen

Filter

39 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - QTC 1,5/ 1P - 3050073

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTC 1,5/ 1P BU - 3050086

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Doppelstockklemme - QTTCB 1,5/ 2P - 3050196

Doppelstockklemme, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Doppelstockklemme - QTTCB 1,5/ 2P BU - 3050206

Doppelstockklemme, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Doppelstockklemme - QTTCB 1,5/ 2P-PV - 3206377

Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Stecker - QP 1,5/ 1 - 3051108

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau

Stecker - QP 1,5/ 1 BU - 3051250

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: blau

Stecker - QP 1,5/ 1 GNYE - 3051263

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grün-gelb

Stecker - QP 1,5/ 1-L - 3051014

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau

Stecker - QP 1,5/ 1-L BU - 3051027

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: blau

39 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen