Produktliste Hochstromklemmen

Filter

59 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Hochstromklemme - UKH 50 - 3009118

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 BK - 3048331

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 BU - 3009105

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 75,8 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 RD - 3048344

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 1500V - 3247400

Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 1500V BU - 3247402

Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-3L/N - 3076635

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 80 mm, Farbe: grau/blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-3L/N/FE - 3076637

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 5, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 100 mm, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-F - 3247019

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: direktes Anschrauben

Hochstromklemme - UKH 50-F BU - 3247062

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben

59 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen