Produktliste Zubehör und Verbrauchsmaterial

Filter

106 Treffer

Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar - P-PEN - 0815211

Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar, für manuelle Beschriftung, in Kombination mit dem P‐PEN ADAPTER auch für die Plotterbeschriftung nutzbar

Adapter - P-PEN ADAPTER - 0815224

Aluminium-Adapter, zur Fixierung des P-PEN bei der Plotterbeschriftung

Bezeichnungsstift - X-PEN 0,35 - 0811228

Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm

Bezeichnungsstift - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,25 mm Schriftstärke

Bezeichnungsstift - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,35 mm Schriftstärke

Bezeichnungsstift - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,5 mm Schriftstärke

Farbpatrone - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Farbpatrone, schwarze Spezialtinte, 5 Patronen zu je 1 ml, für hohe Anforderungen

Reinigungsflüssigkeit - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Reinigungsflüssigkeit, 30 ml Reinigungsflüssigkeit für die CMS-INK-TR-C5

106 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen