Produktliste

Filter

113.310 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17P1N8A6Z00 - 1619880

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung Pg13,5

Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-12P1N8A6Z00 - 1619888

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung Pg13,5

Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-16P1N8A6Z00 - 1619884

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung Pg13,5

Ersatzklemmbacken - WIREFOX 10/CJ - 1200286

Ersatzklemmbacken für WIREFOX 4, WIREFOX 6SC und WIREFOX 10

Messgeräteadapter - PSM-FO-POWERMETER SCRJ-SET - 2901560

Powermeter Ergänzungsset für Geräte mit SC-RJ-Schnittstelle, bestehend aus ein Meter Polymer-Referenzfaser (SC-Simplex- auf F-SMA-Stecker), ein Meter PCF-GI-Referenzfaser (SC-Simplex- auf B-FOC (STR)-Stecker) und SC-RJ-Kupplung

Industrie-PC - VL BPC 2000 - 2402759

Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP20. Energieeffizienter Intel® Celeron®-Quad-Core-Prozessor N2930. Bis zu 8 GB RAM. Optionen für Massenspeicher in den Formaten CFast®, HDD und SSD.

Schaltgerätekombination - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Sensorgestützte Auswerteeinheit, Komponente des Eiserkennungssystems ID-S, mit 6 Sensoren ID-S-S 915, Kommunikation per 915-MHz-Frequenzband sowie Modbus TCP und PROFINET

Widerstand - FA MCR-FDS-R250 - 2908802

HARTR-Kommunikationswiderstand, 250 , in Verbindung mit Digitalanzeige 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP oder 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

neu

Kontakteinsatz - HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M - 1079558

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Stift, Axialschraubanschluss, 400 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm²

Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-06P1N8A2S00 - 1619990

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm

113.310 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen