Kupferkabel

Filter

4.392 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelring - SAC-3P-PUR-0,34-SH/... - 1408512

Meterware, Kabelring, geschirmt, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, 3-adrig, Farbe Einzelader: braun, blau, schwarz, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)

Kabelring - SAC-8P-PUR-0,25-SH/... - 1408516

Meterware, Kabelring, geschirmt, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, 8-adrig, Farbe Einzelader: braun, weiß, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)

Kabelring - SAC-3P-PUR-0,25/... - 1408505

Meterware, Kabelring, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, 3-adrig, Farbe Einzelader: braun, blau, schwarz, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413114

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 3 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413118

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 10 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung

neu

Netzwerkkabel - NBC-M12MRX/5,0-94F - 1080718

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - 1080725

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 2 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-2,0-94F/M12FRX - 1080747

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 2 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-10,0-542/M8 FS BK - 1406316

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - 1080721

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 2 m

4.392 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen