Produktliste Panel-PCs (Maritim)

Filter

8 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panel-PC - EL PPC7 1000/M - 2400068

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 17,8 cm (7") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Panel-PC - EL PPC7G 1000/M - 2400282

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 17,8 cm (7") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Panel-PC - EL PPC12 1000/M - 2400069

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 30,7 cm (12,1") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Panel-PC - EL PPC12G 1000/M - 2400283

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 30,7 cm (12,1") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Panel-PC - EL PPC15 1000/M - 2400070

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 38,1 cm (15") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Panel-PC - EL PPC15G 1000/M - 2400284

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 38,1 cm (15") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Panel-PC - TPM121ZTM-10/800330005 S00074 - 2401304

Panel-PC mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 Farben , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Visu+ Demo-Runtime. (Bussystem: ohne)

Panel-PC - TPM121ZTM-12/800330904 S00072 - 2401306

Panel-PC mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 Farben , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Movicon™ Demo-Runtime. (Bussystem: ohne)

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen