Produktliste Panel-PCs in IP65

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panel-PC - DL PPC18.5M 7000 - 2400015

VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 18,5"-LCD-Monitor mit LED-Hinterleuchtung und kapazitivem Multitouch-Screen. Leistungsstarker Intel®i7-Prozessor und Möglichkeit für konfigurierbaren Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.

Panel-PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 21,5"-LCD-Monitor mit LED-Hinterleuchtung und kapazitivem Multitouch-Screen. Leistungsstarker Intel®i7-Prozessor und Möglichkeit für konfigurierbaren Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.

Panel-PC - DL PPC15M 7000 - 2400017

VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 15"-LCD-Monitor mit LED-Hinterleuchtung und kapazitivem Multitouch-Screen. Leistungsstarker Intel®i7-Prozessor und Möglichkeit für konfigurierbaren Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.

Panel-PC - DL PPC15 1000 - 2701665

VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 15-Zoll-LCD-Display mit LED-Hinterleuchtung und resistivem Single-Touch-Screen. Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor. 2 GB RAM. HDD/SDD-Datenspeicheroptionen mit wählbarem Betriebsystem.

Panel-PC - DL PPC15M 1000 - 2701666

VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 15-Zoll-LCD-Display mit LED-Hinterleuchtung und kapazitivem Multi-Touch-Screen. Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor. 2 GB RAM. HDD/SDD-Datenspeicheroptionen mit wählbarem Betriebsystem.

Industrie-PC - VMT 7008 - 2400161

Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 8"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u.a. Datenspeicher und Betriebssystem.

Industrie-PC - VMT 7010 - 2400158

Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 10,4"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u. a. Datenspeicher und Betriebssystem.

Industrie-PC - VMT 7012 - 2400159

Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 12,1"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u. a. Datenspeicher und Betriebssystem.

Industrie-PC - VMT 7015 - 2400160

Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 15"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u. a. Datenspeicher und Betriebssystem.

Terminal-PC - MMT 8017S WES7 - 2404636

Terminal-PC mit 43,2 cm / 17"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 (Full HD) , Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (davon eine rückseitig nach außen geführt), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit) und Anwendersoftware: ohne Anwendersoftware.

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen