Produktliste Halbleiterschütze

Filter

34 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Halbleiterschütz - ELR 1- 24DC/600AC-20 - 2297138

1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 20 A, Nullspannungsschalter

Halbleiterschütz - ELR 1-230AC/600AC-20 - 2297141

1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 20 A, Nullspannungsschalter

Halbleiterschütz - ELR 1- 24DC/600AC-30 - 2297154

1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter

Halbleiterschütz - ELR 1-230AC/600AC-30 - 2297167

1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 30 A, Nullspannungsschalter

Halbleiterschütz - ELR 1- 24DC/600AC-50 - 2297170

1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 50 A, Nullspannungsschalter

Halbleiterschütz - ELR 1-230AC/600AC-50 - 2297183

1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 50 A, Nullspannungsschalter

Halbleiterschütz - ELR 3- 24DC/500AC- 2 - 2297196

3-phasiges Halbleiterschütz mit 24 V DC Eingang, 2 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung.

Halbleiterschütz - ELR 3-230AC/500AC- 2 - 2297206

3-phasiges Halbleiterschütz mit 230 V AC Eingang, 2 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Halbleiterschütz - ELR 3- 24DC/500AC- 9 - 2297219

3-phasiges Halbleiterschütz mit 24 V DC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Halbleiterschütz - ELR 3-230AC/500AC- 9 - 2297222

3-phasiges Halbleiterschütz mit 230 V AC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

34 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen