Produktliste Verteilerboxen mit M5- bis M12-Steckplätzen

Filter

238 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_MATERIAL_STR, helpText=Hier wählen Sie das Gewindematerial der Steckplätze., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POTENTIAL_SEPERATION_POSSIBLE_STR, helpText=Einige Verteilerboxen erlauben die Potenzialtrennung der Versorgungsspannung zwischen den beiden Steckplatzreihen., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/62984_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_SLOTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SLOT_ASSIGNMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=Hier wählen Sie die Art der zu übertragenden Signale aus. PNP: U+ wird geschaltet. NPN: U- wird geschaltet., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Wählen Sie Produkte mit/ohne Statusanzeige für Diagnosezwecke, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_MASTERCABLE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MASTERCABLE_DIRECTION_STR, helpText=Hier wählen Sie die Anschlussrichtung der Stammleitung zur Montageebene. Horizontal = 180°, Vertikal = 90°., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53305_1000_int_02.jpg]

Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Roboter und Schleppketten, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR halogenfrei hochflexibel, hochflexibel, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-4/ 4-L SCO P PUR/ - 1401376

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Kodierung: A-kodiert, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-6/ 6-L SCO P PUR/ - 1401379

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 0,5 m ... 50 m, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-6/12-L SCO P PUR/ - 1401380

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/ 8-L SCO P PUR/ - 1401382

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/16-L SCO P PUR/ - 1401383

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-4/ 8-L SCO P PUR/ - 1401419

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB- 8/3-L-M12-M8 - 1434840

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: M12-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-10/3-L-M12-M8 - 1434853

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: M12-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein

Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/16-L-C SCO OTB - 1437232

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Rückseitiger steckbarer Federkraftanschluss 270°, Schirmung: nein

238 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen