Produktliste Relaismodule mit fest eingelötetem Relais

Filter

102 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MAX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relaismodul - EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - 2940061

Relais-Schnittstellen gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, mit fest eingelöteten Kleinschaltrelais, Kontakte (Au): kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC AU - 2940087

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU - 2940090

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LC AU - 2940126

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Öffner, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LCU - 2940346

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Öffner, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU - 2940359

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - 2940362

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, Aufbau um 180° gedreht

Relaismodul - EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC - 2940391

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Relaismodul - EMG 17-REL/KSR- 48/21-21-LC - 2940401

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 48 V AC/DC

102 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen