Produktliste Busmodule

Filter

24 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Schutzart

neu

Buskoppler - AXL F BK PN TPS - 2403869

Axioline F-Buskoppler für PROFINET (inklusive Bussockelmodul und Stecker)

neu

Buskoppler - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Axioline F-Buskoppler für PROFINET (inklusive Bussockelmodul und Stecker)

Buskoppler - AXL F BK PN - 2701815

Axioline F-Buskoppler für PROFINET (inklusive Bussockelmodul und Stecker)

Buskoppler - AXL F BK PN XC - 2701222

Axioline F-Buskoppler für PROFINET, Extreme Conditions-Variante (inklusive Bussockelmodul und Stecker)

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E PN DI8 DO8 M12 6M - 2701515

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, PROFINET, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516

Axioline E, Digitaleingabegerät, PROFINET, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E PN DIO16 M12 6M - 2701517

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, PROFINET, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M - 2701518

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, PROFINET, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Axioline E-PROFINET-Gerät im Metallgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 2701509

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, PROFINET, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

24 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen