Produktliste Werkzeug und Zubehör

Filter

7 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Abisolierwerkzeug, für marktübliche Solarleitungen von 2,5, 4 und 6 mm², mit Längenanschlag 15 mm, für SUNCLIX Feldstecker

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz. Konfektioniert mit SUNCLIX - 1x Stift (minus) - 2x Buchse (plus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz. Konfektioniert mit SUNCLIX - 1x Buchse (plus) - 2x Stift (minus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (-/++) - 1795019

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz. Konfektioniert mit SUNCLIX - 1x Stift (minus) - 2x Buchse (plus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (+/--) - 1795022

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz. Konfektioniert mit SUNCLIX - 1x Buchse (plus) - 2x Stift (minus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Schutzkappe - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Schutzkappe für SUNCLIX Photovoltaik-Steckverbinder, Transportschutz für das Steckgesicht.
.

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen