Produktliste Push-in-Verteilerblöcke, Tragschienenmontage

Filter

282 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FEED_IN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A GY - 3273132

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A BU - 3273134

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A RD - 3273136

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A YE - 3273138

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A GN - 3273140

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A BN - 3273142

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: braun, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A WH - 3273144

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A BK - 3273146

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A VT - 3273148

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: violett, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5-NS35A PK - 3273149

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: pink, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

282 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen