Produktliste Axioline E

Filter

68 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - 2701525

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherCAT®, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E, Digitaleingabegerät, EtherCAT®, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EC DIO16 M12 6M - 2701528

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherCAT®, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - 2701529

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherCAT®, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - 2701531

Axioline E-EtherCAT®-Gerät im Metallgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M - 2701487

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherNet/IP™, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EIP DI16 M12 6M - 2701488

Axioline E, Digitaleingabegerät, EtherNet/IP™, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EIP DIO16 M12 6M - 2701489

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherNet/IP™, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherNet/IP™, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M - 2701491

Axioline E-EtherNet/IP™-Gerät im Metallgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik

68 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen