Produktliste Hochstrom-Durchführungsklemmen

Filter

306 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Bemessungsstrom



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

Durchführungsklemme - HDFK 50/Z - 0705017

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - DFK-2,8 - 0706016

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Breite: 6,1 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - DFK-4,8 - 0706032

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Breite: 6,1 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Breite: 6,2 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - DFK 5-9,5 - 0706605

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 18 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - DFK/FA-2,8 - 0707015

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Breite: 6,1 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - HDFK 10 - 0707073

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - HDFK 4 - 0707086

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - HDFK 25 - 0707743

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau

Durchführungsklemme - HDFK 25-DP - 0707756

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Farbe: grau

306 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen