Produktliste AC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung

Filter

15 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 12 mm ... 16 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 16 mm ... 21 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 12 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

PRC-Steckverbinder, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 12 mm.

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

PRC-Steckverbinder, Kupplung, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 12 mm ... 16 mm, schwarz

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

PRC-Steckverbinder, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem
Aussendurchmesser 16 mm ... 21 mm.

Steckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

PRC-Steckverbinder, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Aussendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

15 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen