Produktliste Steckbare Klemmen

Filter

326 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Anzahl Anschlüsse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P - 3040012

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5/ 1P BU - 3040656

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5/2P - 3042133

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5/2P BU - 3042094

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5-TWIN/ 1P - 3042117

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5-TWIN/ 1P BU - 3042104

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5-TWIN/ 1P OG - 3061091

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5-TWIN/ 1P GN - 3061224

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5-TWIN/ 1P RD - 3061237

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - ST 2,5-QUATTRO/2P - 3040038

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

326 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen