Produktliste Terminaloutlets und Kupplungen

Filter

13 Treffer

SC-RJ-Buchseneinsatz - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

SC-RJ-Buchseneinsatz, duplex, für Anbaurahmen VS-A-F-IP67, verwendbar für Glas- (Multimode & Singlemode), PCF und Polymerfaser

LWL-Kupplung - VS-SCRJ-GOF-KU - 1654358

SC-RJ-Kupplungseinsatz, duplex, für Patch-Panel VS-PP-19-1HE-16-F, Terminaloutlets VS-TO...F... und Datenfrontplatte VS-SI-FP-2F, verwendbar für Fasertypen GOF (Multimode & Singlemode), PCF und Polymer

Anbaurahmen - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-A1 - 1404680

SC-RJ-Anbaurahmen, IP67, für Bajonettverriegelung, Metall, mit Kupplung für Multimode, POF, SC-RJ auf SC-RJ, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Anbaurahmen - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-B1 - 1404681

SC-RJ-Anbaurahmen, IP67, für Bajonettverriegelung, Metall, mit Kupplung für Singlemode, SC-RJ auf SC-RJ, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

LWL-Kupplung - FOC-V06-D1PGY-S/SJBE4 - 1410050

SC-RJ-Kupplung, IP65/67, duplex, verwendbar für Fasertypen GOF (Multimode und Singlemode), PCF und Polymer

LWL-Kupplung - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ-Push-Pull-Kupplung, IP67, Metall, mit Schutzdeckel, Farbe: vernickelt

Leergehäuse - FOC-MODUL-LC:6-GMB-EMPTY - 1415743

LWL-Leerkassette für modulares Verteilerfeld, zur Konfektion mit Mini-Breakout

Leergehäuse - FOC-MODUL-LC:6-MTP-EMPTY - 1415749

LWL-Leerkassette für modulares Verteilerfeld, zur Konfektion mit MPO/MTP®-Adapter

Kupplung - VS-MP-PPC/CG-FO - 1404319

Multiport Datenanschluss: Push-Pull SC-RJ, zur passiven PROFINET-Verkabelung an Robotern, inkl. Montagefuß.

Kupplung - VS-MP-PPC/CG-PO/FO - 1404321

Multiport Power- und Datenanschluss: Push-Pull Power und SC-RJ, zur passiven PROFINET-Verkabelung an Robotern, inkl. Montagefuß.

13 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen