Produktliste Durchgangsklemmen

Filter

8 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Schnellanschlussklemme - QTC 1,5 - 3205019

Schnellanschlussklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTC 1,5 BU - 3205022

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTC 1,5 RD - 3206254

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Durchgangsklemme - QTC 1,5 OG - 3206267

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Schnellanschlussklemme - QTC 1,5 L BU - 3205020

Schnellanschlussklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Schnellanschlussklemme - QTC 1,5 L BK - 3205021

Schnellanschlussklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTC 2,5 - 3206416

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTC 2,5 BU - 3206429

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen