Produktliste Sicherungsklemmen

Filter

163 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Bemessungsspannung



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM - 3036826

Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V DC

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESI (5X20) - 3046032

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESILED 24 (5X20) - 3046090

Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V AC/DC

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESILA 250 (5X20) - 3046100

Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit Leuchtanzeige für 250 V AC

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESILED 60 (5X20) - 3046126

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 60 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESILED 24 (5X20) BU - 3046537

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 24 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESILED 24-P/P - 3046540

Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V DC

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESI (5X20) BU - 3060527

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESI (5X20) GY - 3074169

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Sicherungsreihenklemme - UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 3074172

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 24 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

163 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen