Produktliste Mehrleiterklemmen

Filter

42 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - UT 2,5-TWIN - 3044513

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 2,5-TWIN BU - 3044526

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 2,5-QUATTRO - 3044542

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 2,5-QUATTRO BU - 3044555

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 4-TWIN - 3044364

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 4-TWIN BU - 3044500

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 4-TWIN GN - 3044367

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 4-TWIN RD - 3044365

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 4-TWIN YE - 3044366

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - UT 4-TWIN HV - 3000608

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

42 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen