Zurück zur Übersicht

WLAN 1100 – die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

Voller Empfang

WIRELESS Produkte

Mit dem neuen Funkmodul WLAN 1100 von Phoenix Contact installieren Sie ein schnelles, stabiles WLAN-Netz ganz einfach an der Maschine. Mit integrierten Antennen und extremer Robustheit ist das platzsparende Modul bis ins Detail für Anwendungen im Maschinenbau durchdacht.

Kostengünstig

WLAN 1100  

Das kompakte Funkmodul WLAN 1100

WLAN 1100 vereint Access Point und Antenne in nur einem Gerät. Es ermöglicht damit nicht nur eine platzsparende, sondern auch eine kostengünstige WLAN-Anbindung Ihrer Maschine.

Einfach zu montieren

Anschlüsse des WLAN 1100  

Anschluss über RJ45-und Combicon-Stecker

Das Funkmodul wird einfach wie eine Antenne durch Einlochmontage installiert. Der Anschluss erfolgt über einen Combicon- und RJ45-Ethernet-Stecker. Da es keinen Platz im Schaltschrank benötigt, kann es einfach nachgerüstet werden.

Zuverlässig

WLAN 1100 mit zwei integrierten Antennen  

Stabile Funkkommunikation über zwei integrierte Antennen

Zwei leistungsstarke, integrierte Antennen mit MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) sorgen für einen schnellen und stabilen Funkempfang überall dort, wo Sie ihn benötigen. Dies steigert die Robustheit, Geschwindigkeit und Reichweite Ihrer Funkkommunikation erheblich.

Robust

Metallstange fällt auf WLAN 1100  

WLAN 1100 hält auch einem festen Aufprall stand

Das Gehäuse ist stoßfest nach IK08. Somit hält das Gehäuse auch stärkeren mechanischen Belastungen in rauer Industrieumgebung stand.

Platzsparend

Funkmodul an der Maschine montiert  

Kompakte Installation an der Maschine

WLAN 1100 montieren Sie kompakt wie eine Antenne direkt auf Maschinen, mobilen Fahrzeugen oder Schaltschränken. Da es keinen Platz im Schaltschrank benötigt, kann es auch einfach nachgerüstet werden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

Stabilen Funkempfang schnell umsetzen mit dem WLAN 1100.


WLAN 1100

Access-Point und Antenne in nur einem Gerät.


Netzwerklösungen für den Maschinenbau

Trends und Lösungen für industrielle Datenkommunikation

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen