Zurück zur Übersicht

Vorteile Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL im Detail

Maximaler Explosionsschutz für alle Ex Zonen und Gasgruppen

Ex- und IECEx-Zulassungen

MACX Analog Ex-Trennverstärker sind nach den gültigen Normen zugelassen.

Alle MACX Analog Ex-Trennverstärker sind entsprechend der gültigen ATEX-/IECEx-Normen zugelassen:

  • [Ex ia] – für eigensichere Stromkreise bis in die Ex Zone 0 und Ex Zone 20
  • Ex n – für die Installation der Geräte in der Ex Zone 2

Zusätzlich sind entsprechende nationale Zulassungen vorhanden wie UL und Gost.

Hohe Platzersparnis

Vergleich der Baubreiten  

Bis zu 45 Prozent Platzersparnis mit MACX Analog Ex

Alle ein- und zweikanaligen 24 V-Geräte der MACX Analog Ex-Familie überzeugen mit einer Gehäusebreite von 12,5 mm. Das verschafft Ihnen eine Platzersparnis von bis zu 45 Prozent gegenüber marktüblichen Ex i-Trennverstärkern.

Funktional sicher und zuverlässig

SIL-Logo  

MACX Analog Ex-Trennverstärker sind durchgängig SIL-zertifiziert nach IEC 61508

Phoenix Contact setzt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit nach IEC 61508 in einem standardisierten Entwicklungsprozess um.

Die so zertifizierten MACX Analog Ex-Trennverstärker stehen Ihnen in allen sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL 2 oder SIL 3 zur Verfügung. Das bedeutet für Ihre Anlagen höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Zusätzlich sorgen patentierte Schaltungskonzepte für eine präzise Übertragung und eine geringe Stromaufnahme. Die dadurch resultierende geringe Eigenerwärmung bewirkt eine lange Lebensdauer der Geräte.

Präzise Signalübertragung bei geringer Verlustleistung

Eigenerwärmung auf einem Wärmebild  

Die geringe Eigenerwärmung bewirkt eine lange Lebensdauer

Patentierte Schaltungskonzepte sorgen für eine geringe Stromaufnahme. Die daraus resultierende Eigenerwärmung bewirkt eine lange Lebensdauer der Geräte.

Hohe Betriebssicherheit

Eingang, Ausgang, Versorgung sicher galvanisch getrennt  

Hohe Betriebssicherheit durch galvanische 3-Wege-Trennung

MACX Analog Ex-Trennverstärker sind konsequent mit sicherer galvanischer Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung ausgestattet. Das erhöht die Betriebssicherheit gegenüber Störungen in Ihrer Anlage.

Intelligentes Konzept für Versorgung und Diagnose

Versorgung über Tragschienen-Connector  

Modulare Brückung von 24 Volt-Versorgung und Diagnosesignalen

Für die Geräteversorgung bieten die MACX Analog Ex-Trennverstärker zwei Lösungen:

Die Systemlösung
Brücken Sie mit dem Tragschienen-Busverbinder die 24 Volt-Versorgungsspannung. Dies vereinfacht die Verdrahtung, Systemerweiterung oder einen Modultausch. Dabei speisen Sie die Versorgungsspannung entweder direkt über ein beliebiges MACX Analog Ex-Modul ein, oder Sie nutzen das Einspeise- und Fehlermeldemodul. Dieses bietet neben der einfachen Versorgung auch eine redundante, diodenentkoppelte Einspeisung sowie die Möglichkeit der Fehlermeldung.

Die flexible Lösung
Eine Weitbereichsversorgung erlaubt Ihnen, die so ausgestatteten MACX Analog-Trennverstärker direkt in allen Versorgungsnetzen zu installieren – weltweit, ohne zusätzliches Netzteil.

Bequem konfigurieren und beobachten

Systemsoftware IFS-CONF  

Bequem konfigurieren und beobachten per Software

Konfigurieren Sie die kompatiblen MACX Analog Ex-Trennverstärker einfach vom PC aus mit der kostenfreien Software.

Hier haben Sie die Wahl zwischen drei Lösungen:

  1. Standalone-Software ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-Software-Paket
  3. Alleinstehende DTMs fur die Nutzung Ihrer vorhandenen FDT-Rahmenapplikation

Die integrierte Monitoring-Funktion ermöglicht Ihnen, aktuelle Anlagenwerte zu registrieren. Sämtliche Software-konfigurierbaren Geräte erhalten Sie auf Wunsch auch bereits ab Werk vorkonfiguriert.

Einfache Konfiguration auch ohne Software

Konfiguration mit DIP-Schalter  

MACX Analog Ex ist schnell und einfach mit DIP-Schaltern zu konfigurieren.

Konfigurieren Sie die MACX Analog Ex-Trennverstärker ganz einfach ohne Software. Je nach Gerätetyp wählen Sie verschiedene Konfigurationsarten:

  • Per DIP-Schalter, direkt unter dem Klarsichtdeckel auf der Gerätefront.
  • Per Bedien- und Anzeigeeinheit, die Sie einfach direkt auf die kompatiblen Geräte aufrasten. Damit kopieren Sie Ihre Einstellungen auch auf weitere Module oder beobachten die Prozesswerte direkt im Schaltschrank.
    In Kombination mit der separaten Aufnahme erhalten Sie ein komfortables Handbediengerät, das Sie auch als abgesetzte Anzeigeeinheit auf die Tragschiene montieren können.

Für die servicefreundliche Montage: steckbare Anschlussklemmen

Steckbare Anschlussklemmen  

Steckbare Anschlussklemmen mit Kodierung

Die MACX Analog Ex-Trennverstärker sind mit steckbaren Anschlussklemmen ausgestattet. Dabei können Sie wählen zwischen Schraub- oder Federkraftausführung mit Push-in Technology.

Die Kodierung und eindeutige Beschriftung sorgen für sicheren Verpolschutz und verhindern unbeabsichtigtes Fehlstecken bereits verdrahteter Anschlussklemmen.

Zusätzlich haben wir in die Anschlussklemmen Steckbuchsen integriert. Schließen Sie dort zum Beispiel Ihre HART-Kommunikatoren an.

Schnelle und fehlerfreie Signalanbindung

Termination Carrier mit MACX Analog Ex-Trennverstärkern  

MACX Analog Ex Termination Carrier mit Standard-Tragschienengeräten

Termination Carrier sind kompakte Lösungen zur schnellen und fehlerfreien Anbindung von Tragschienengeräten der Serie MACX Analog Ex an Ein-und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen.

Per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkablung verbinden Sie die Termination Carrier schnell und fehlerfrei mit Ihrer Steuerung – Plug & Play.

Damit kombinieren Sie die Vorteile modularer Tragschienengeräte mit denen der Plug & Play-Systemverkabelung zu einer durchgängigen Lösung für die Systemtechnik.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen