AC-Anschlusstechnik

AC-Anschlusstechnik

Für jede Leistungsklasse

Wählen Sie aus einem umfassenden Produktprogramm für die Einspeisung in das Stromnetz.

Zurück zu Photovoltaik-Steckverbinder

Kategorien

Suchen in AC-Anschlusstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für die wechselstromseitige Installation von Photovoltaiksystemen bietet Phoenix Contact ein breites Anschlussprogramm in jede Leistungsklasse. Das Portfolio umfasst ein besonders kompaktes Anschlusssystem, runde und eckige Steckverbinder für 1- und 3-phasige Geräte sowie Durchführungsklemmen und passendes Zubehör.

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage dank zuverlässiger Schraub- und Crimpanschlusstechnik
  • Hohe Flexibilität dank Anschlusslösungen für unterschiedliche Kabelquerschnitte
  • Vereinfachte Installation und Wartung dank durchgängiger Anschlusstechnik aus einer Hand

IP-geschützte AC-Rundsteckverbinder

AC-Rundsteckverbinder  

IP-geschützte AC-Rund-Steckverbinder

Mit den konfektionierbaren Feldsteckverbindern und Wanddurchführungen der PRC-Serie in runder Bauform schließen Sie AC-Leitungen sicher, schnell und komfortabel mit Schraub- oder Crimpanschluss an. Die hochwertigen Komponenten tragen zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.

  • Ströme bis 35 A
  • Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 6 mm²
  • 3- und 5-polige Varianten
  • Montage ohne Spezialwerkzeug

 

IP-geschützte AC-Rechtecksteckverbinder

AC-Rechtecksteckverbinder  

IP-geschützte AC-Rechteck-Steckverbinder

Mit den modularen Rechteck-Steckverbindern und Wanddurchführungen der VARIOCON-Serie stehen Ihnen modulare Rechteck-Steckverbinder und Wanddurchführungen mit Löt-, Crimp- oder Schraubanschluss zur Verfügung. Die hochwertigen Komponenten tragen zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.

  • Ströme bis 70 A
  • Für Crimpkontakte mit Querschnitten von 4, 10 und 16 mm²
  • 4- und 5-polige Varianten

Durchführungs- und Leiterplattenklemmen

Leiterplattenanschluss  

AC-Leiterplattenanschluss

Phoenix Contact bietet ein komplettes Produktprogramm an Steckverbindern, Leiterplatten- und Durchführungsklemmen für Hochstromapplikationen. Für jeden Fall die passende Lösung:

  • Stromstärken bis 309 A
  • Querschnitte von 0,2 mm² bis 150 mm²
  • Spannungen bis 600 V UL / 1000 V

 

SUNCLIX micon – das Anschlusssystem für Modulwechselrichter

SUNCLIX micon  

AC-Anschlusssystem für Kleinanlagen

Das neue AC-Anschlusssystem für Modulwechselrichter ist ein vorkonfektioniertes Leitungssystem, das aus zwei Funktionsbaugruppen besteht und in Form eines Y-Verteilers realisiert wird. Funktionsbaugruppe 1 ist die Hauptleitung (Trunk-Line), die die Ströme der einzelnen Modulwechselrichter einer Photovoltaikanlage sammelt und überträgt.

Funktionsbaugruppe 2 ist die Verbindungsleitung des jeweiligen Modulwechselrichters (Drop-Line), die den generierten Strom jedes einzelnen Wechselrichters zur Hauptleitung führt.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Steckverbinder für Batterieeinheiten

Effiziente und sichere Inbetriebnahme mit Hybridsteckverbindern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen