Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 2,5-PE/L/L - 3214301

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Schémas



Schéma de connexion  

Schéma de connexion

Haut de la page

Généralités

Nombre d'étages 3
Nombre de connexions 6
Section nominale 2,5 mm²
Coloris gris
Matériau isolant PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Tension de choc assignée 6 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolant I
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,77 W (lors du raccordement de plusieurs étages, la valeur se multiplie)
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2
Intensité nominale IN 19 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²)
Courant de charge maximal 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm²)
Tension nominale UN 500 V
Paroi latérale ouverte oui
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Comportements au feu pour véhicules ferroviaires (DIN 5510-2) Test réussi
Contrôle avec une flamme d'essai (DIN EN 60695-11-10) V0
Indice de l'oxygène (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 classe 1 2
NF F16-101, NF F10-102 classe F 2
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Haut de la page

Dimensions

Largeur 5,2 mm
Longueur 90 mm
Hauteur NS 35/7,5 77,5 mm
Hauteur NS 35/15 85 mm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement

Remarque Respecter l'intensité admissible des profilés.
Type de raccordement Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min. 0,14 mm²
Section de conducteur rigide max. 4 mm²
Section de conducteur souple min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple max. 4 mm²
Section du conducteur AWG min. 26
Section du conducteur AWG max. 12
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. 0,14 mm²
2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 2,5 mm²
Longueur à dénuder 9 mm
Gabarit A3
Filetage vis M3
Couple de serrage min. 0,5 Nm
Couple de serrage max. 0,6 Nm
Haut de la page

Normes et spécifications

Connexion selon la norme CSA
CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Haut de la page

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Haut de la page

ETIM

ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Haut de la page

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer