Hochstromklemme - PTPOWER 35-3L/N-F - 3212073

Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, Breite: 64 mm, Höhe: 68,3 mm, Farbe: grau/blau, Montageart: direktes Anschrauben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Schaltplan  

Schaltplan



Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 4
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlüsse 8
Potenziale 4
Nennquerschnitt 35 mm²
Farbe grau/blau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 4,06 W
Belastungsstrom maximal 125 A (bei 35 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom IN 125 A
Nennspannung UN 1000 V
Offene Seitenwand Nein
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte -60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Maße

Breite 64 mm
Länge 120,2 mm
Höhe 68,3 mm
Bohrlochdurchmesser 5,5 mm
Bohrlochabstand 108 mm
Rastermaß 16 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Power-Turn-Anschluss
Abisolierlänge 25 mm
Leiterquerschnitt starr min 2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max 35 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 12
Leiterquerschnitt AWG max 2
Leiterquerschnitt flexibel min. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 12
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 2
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: 35 mm²
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen