Blocs de jonction simple - UT 2,5-MTD-PE - 3064124

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 400 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le repérage continu et le pontage des bloc de jonction sont particulièrement avantageux.
  • Les bloc de jonction de traversée et PE permettent un montage des barrettes de forme identique avec des bloc de jonction de sectionnement et à couteau de sectionnement.
Logo

Données commerciales

Code de commande 3064124
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 223 (C-1-2017)
GTIN 4046356285735
Poids par pièce (hors emballage) 13,420 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer