Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 2,5/1P-PE - 3045033

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
  • Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
  • Toutes les exigences de la norme CEI 61984 et CEI 60947‑7‑2 sont respectées.
Logo

Données commerciales

Code de commande 3045033
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 339 (C-1-2017)
GTIN 4017918975371
Poids par pièce (hors emballage) 11,350 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer