Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 2,5-QUATTRO-PE - 3044568

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 46,9 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ces variantes peuvent être utilisées comme répartiteurs de potentiel compacts.
  • Testé pour applications ferroviaires
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 3044568
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 219 (C-1-2017)
GTIN 4046356055451
Poids par pièce (hors emballage) 17,760 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer