Bloc de jonction pour conducteur de protection - UT 2,5-PE BK - 3044093

Bloc de jonction pour conducteur de protection, avec surface de tête imprimée en noir, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Testé pour applications ferroviaires
Logo

Données commerciales

Code de commande 3044093
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4055626156026
Poids par pièce (hors emballage) 11,580 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer