Rangierwabe - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 7, Anzahl Anschlüsse: 42, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

 

Sicherheitshinweis

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

Safety_instructions.pdf
Englisch
[pdf, 1 MB] Sicherheitshinweis

108769_de_c01.pdf
Deutsch
 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3001913_de.zip
Deutsch
14.06.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3001913_en.zip
Englisch
14.06.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3001913_fr.zip
Französisch
14.06.2019
[zip, 4 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
3001913_nl.zip
Niederländisch
14.06.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 965 KB] Herstellererklärung
Herstellererklärung für Zündschutzart Eigensicherheit "i"
ICC_3001905_00.pdf
International
00
[pdf, 1 MB] Herstellererklärung
EU-Konformitätserklärung
3270300_CE_02.pdf
International
02



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen