Rangierwabe - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 5, Anzahl Anschlüsse: 30, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Schaltplan  

Schaltplan

Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 5
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlüsse 30
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,56 W (der Wert bezieht sich auf einen Anschlussblock und vervielfältigt sich je nach Anschlussbelegung)
Belastungsstrom maximal 22 A
Nennstrom IN 10 A
Nennspannung UN 500 V
Offene Seitenwand Nein
Zurück nach oben

Maße

Breite variabel
Länge 63 mm
Höhe NS 35/7,5 75 mm
Höhe NS 35/15 82,5 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlänge 8 mm ... 10 mm
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min 0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max: 1,5 mm²
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen