Messwandler-Trennklemme - RTO 4-T-TC - 3000558

Messwandler-Trennklemme, mit Klarsichtabdeckungen, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 82,4 mm, Breite: 12,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfaches und schnelles Anschließen durch hochklappbare Abdeckflügel in denen die Klemmmuttern unverlierbar gehalten werden. Im hochgeklappten Zustand liegt der Anschlussbolzen zum Einhängen der Kabelschuhe frei; nach dem Zuklappen und Einrasten orientiert sich die Klemmmutter automatisch auf den Gewindebolzen und lässt sich mühelos festziehen.
  • Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems
  • Die Schrauben werden durch unverlierbar angeordnete Tellerfedern gegen Selbstlockerung gesichert
  • Großflächige Beschriftungsmöglichkeit in Klemmenmitte und über den Klemmstellen
  • Durch Einsatz der Schaltsperre wird ein unbeabsichtigtes Schalten wirkungsvoll verhindert
  • Klappflügel decken die spannungsführenden Metallteile einschließlich der im Pressbereich isolierten Kabelschuhe fingerberührsicher ab
  • Prüfen mit den standardisierten Prüfadaptern und -steckern des CLIPLINE complete Systems
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3000558
Verpackungseinheit 25 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 381 (C-1-2017)
GTIN 4055626024806
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,750 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen