Einspeiseklemme - MINI MCR-SL-PTB-FM-SP - 2902959

Die Einspeiseklemme MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) wird zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf den Tragschienen-Busverbinder eingesetzt. Die FM-Einspeiseklemme bietet die Zusatzfunktion Überwachung. Federkraftanschluss. Ersatzartikel: 2902067 MINI MCR-2-PTB-PT.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Piktogramm  

Piktogramm

Zurück nach oben

Hinweis

Nutzungsbeschränkung EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
Zurück nach oben

Maße

Breite 6,2 mm
Höhe 93,1 mm
Tiefe 102,5 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 65 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C
Zurück nach oben

Ausgangsdaten

Ausgangsspannungsbereich Eingangsspannung - 0,8 V
Zurück nach oben

Allgemein

Einbaulage beliebig
Montagehinweis Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715.
Zurück nach oben

Anschlussdaten Eingang

Anschlussart Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min 24
Leiterquerschnitt AWG max 12
Abisolierlänge 8 mm
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie
Störabstrahlung EN 61000-6-4
Normen/Bestimmungen EN 61000-4-2
Benennung Elektromagnetisches HF-Feld
Normen/Bestimmungen EN 61000-4-3
Bewertungskriterium A
Normen/Bestimmungen EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
Benennung Leitungsgeführte Störgrößen
Normen/Bestimmungen EN 61000-4-6
Bewertungskriterium A
Konformität CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Kanada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, Group IIC
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27371392
eCl@ss 5.0 27379201
eCl@ss 5.1 27379100
eCl@ss 6.0 27379200
eCl@ss 7.0 27379201
eCl@ss 8.0 27379201
eCl@ss 9.0 27379201
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002498
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 32151602
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen