Modulträger - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Universeller Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-ETP Modulen an digitale Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung). Lösung für Fire & Gas (F&G) Applikationen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Schaltplan  

Schaltplan
Anschlussbild TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI

Zurück nach oben

Hinweis

Nutzungsbeschränkung EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
Zurück nach oben

Maße

Breite 304 mm
Höhe 170 mm
Tiefe 160 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 80 °C
Einsatzhöhe ≤ 2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 % ... 95 % (keine Betauung)
Schutzart IP00
Schock 15g, nach IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb) 2g, nach IEC 60068-2-6
Zurück nach oben

Allgemein

Nennspannung UN < 50 V DC (pro Signal/Kanal)
Max. zulässiger Strom 1 A (Signal/ Kanal)
Schutzart IP00
Zurück nach oben

Versorgung

Benennung Geräteversorgung
Eingangsspannungsbereich 21,1 V DC ... 26,4 V DC
Eingangsstrom ≤ 2 A
Redundante Einspeisung ja, diodenentkoppelt
Verpol- und Überspannungsschutz ja
Benennung Ausgang Schaltausgang
Kontaktausführung 1 Öffner (Alarm = geöffnet)
Sicherung 2,5 A auf Leiterplatte, träge (austauschbar)
Statusanzeige 2 x LED rot (Fehler)
2 x LED grün (PWR1 und PWR2)
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Benennung Anschluss Spannungsversorgung
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge 7 mm
Anzahl der Anschlüsse 1
Polzahl 6
Leiterquerschnitt starr 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG 24 ... 12
Zurück nach oben

Anschlussdaten 2

Benennung Anschluss Steuerungsebene
Anschlussart D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse 2
Polzahl 37
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Benennung Luft- und Kriechstrecken
Normen/Bestimmungen DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung 50 V
Bemessungsstoßspannung 0,5 kV
Isolierung Basisisolierung
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Schock 15g, nach IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb) 2g, nach IEC 60068-2-6
UL, USA / Kanada UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, Group IIC
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250313
eCl@ss 4.1 27250313
eCl@ss 5.0 27250313
eCl@ss 5.1 27371900
eCl@ss 6.0 27371800
eCl@ss 7.0 27141152
eCl@ss 8.0 27141152
eCl@ss 9.0 27141152
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 4.0 EC002780
ETIM 5.0 EC002780
ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211901
UNSPSC 7.0901 39121501
UNSPSC 11 39121501
UNSPSC 12.01 39121501
UNSPSC 13.2 39121432
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen