Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Pointes de fixation : 40 mm, poche : 16 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

 

Instruction d'installation

Description Langue État
[pdf, 583 KB] Instruction d'installation
Prod.-Id. 9058284: PACKB.PACT-FAST-MNT
Wandlerschnellbefestigung
packb_pact_fast_mnt_9058284_ia_01.pdf
International
01
 

Données CAO

Description Langue État
[dxf, 592 KB] Données CAO
DXF-File
pxc_2276638_01_PACT-FAST-MNT-W16-L40_2D.dxf
International
2020-06-03
[pdf, 51 KB] Données CAO
2D-PDF
pxc_2276638_01_PACT-FAST-MNT-W16-L40_2D.pdf
International
2018-10-16
[stp, 236 KB] Données CAO
STEP-File
pxc_2276638_01_PACT-FAST-MNT-W16-L40_3D.stp
International
2020-06-03
 

E-Learning

Description Langue État
[wmv, 22 MB] E-Learning
Transformateurs de courant PACT - Montage rapide et aisé - Cette vidéo participative vous apprend comment monter rapidement et en toute sécurité des transformateurs de courant PACT sur des barres d'alimentation. Ces transformateurs convertissent des courants de 1 à 4 000 A en courants secondaires assignés de 1 ou 5 A, même avec une isolation sécurisée selon EN 50178.
11_2_042_PACT_1_Easy_and_fast_mounting_DE.wmv
Allemand
[wmv, 21 MB] E-Learning
Transformateurs de courant PACT - Montage rapide et aisé - Cette vidéo participative vous apprend comment monter rapidement et en toute sécurité des transformateurs de courant PACT sur des barres d'alimentation. Ces transformateurs convertissent des courants de 1 à 4 000 A en courants secondaires assignés de 1 ou 5 A, même avec une isolation sécurisée selon EN 50178.
11_2_042_PACT_1_Easy_and_fast_mounting_EN.wmv
Anglais
 

Appel d'offre

Description Langue État
[zip, 3 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2276638_de.zip
Allemand
25 sept. 2020
[zip, 2 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2276638_en.zip
Anglais
25 sept. 2020
[zip, 3 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2276638_fr.zip
Français
25 sept. 2020
[zip, 3 KB] Appel d'offre
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2276638_nl.zip
Néerlandais
25 sept. 2020



Pour télécharger les fichiers sélectionnés, cliquez sur "Sélection téléchargement".



For using this functionality please login or register.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire