Matériaux de montage - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Pointes de fixation : 65 mm, poche : 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Schémas



Dessin coté  

Dessin coté

Haut de la page

Remarque

Type de remarque Conseil pour commander:
Remarque La fixation du transformateur, large de 16 mm, peut également être utilisée pour des transformateurs de courant de dimensions plus importantes si la longueur des tiges de fixation est suffisante.
Haut de la page

Dimensions

Largeur 13 mm
Profondeur 65 mm
Haut de la page

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 120 °C
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage 0,4 Nm
Haut de la page

Environmental Product Compliance

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27219290
eCl@ss 4.0 27210900
eCl@ss 4.1 27210900
eCl@ss 5.0 27210900
eCl@ss 5.1 27210900
eCl@ss 6.0 27149200
eCl@ss 7.0 27149223
eCl@ss 8.0 27219290
eCl@ss 9.0 27219290
Haut de la page

ETIM

ETIM 4.0 EC002048
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002498
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211501
UNSPSC 7.0901 39121019
UNSPSC 11 39121006
UNSPSC 12.01 39121006
UNSPSC 13.2 39121006
Haut de la page

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire