Crimpkontakt - IPCC 16-16-MT - 1733367

Einzel-Crimp-Stift-Kontakt für flexible Leiter mit 16 mm² Querschnitt. Nur maschinell crimpbar, nicht mit einer Handcrimpzange.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Zurück nach oben

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom 60 A
Belastungsstrom maximal 60 A
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 100 °C
Zurück nach oben

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt 16 mm²
Abisolierlänge der Einzelader 8 mm
Kontaktdurchmesser 3,4 mm
Leiterquerschnitt AWG max 6
Steckzyklen ≥ 50
Zurück nach oben

Allgemein

Serie VC-D
Anschlusstechnik Crimpanschluss
Kontakttyp gerollt
Zurück nach oben

Materialangaben

Material Kontaktoberfläche versilbert
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27261200
eCl@ss 6.0 27261200
eCl@ss 7.0 27440204
eCl@ss 8.0 27440204
eCl@ss 9.0 27440204
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002637
ETIM 5.0 EC000796
ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810
UNSPSC 7.0901 39121409
UNSPSC 11 39121409
UNSPSC 12.01 39121409
UNSPSC 13.2 39121522
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen